LM317A-337N-EVM
3 ピン可変レギュレータの評価基板
LM317A-337N-EVM
概要
LM317A-337N-EVM は、可変レギュレータである LM317A と、その負の補数である LM337-N の標準的なアプリケーションを提示します。この評価基板 (EVM) は、各デバイスで SOT-223 パッケージ オプションを採用しており、最大 1A の負荷電流を供給します。この評価基板は、1.5A 動作向けに TO-220 バージョンのデバイスを実装できるように容易に変更できる設計を採用しています。この評価基板は、個人用コンデンサを選択するための十分なフットプリント スペースを備えており、4 層の銅層とヒートシンクのスペースで、優れた消費電力を実現しています。
特長
- 出力 を 1.2V から 37V (LM317A)、–1.2 V から –37 V (LM337-N) に調整可能
- 1.5A オプションでの 1A 負荷電流
- TO-220 用のヒートシンク スペース搭載
- お客様による選択が可能な広いコンデンサ設置用スペース
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価モジュール
LM317A-337N-EVM — 3 ピン可変レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM317A-337N-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2016/01/21 | ||
証明書 | LM317A-337N-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |