LM3152-3.3DEMO

LM3152 - RD-164 - デモ・ボード

LM3152-3.3DEMO

ご注文はこちら

概要

The LM3152-3.3 demonstration board is a part of the PowerWise® family of SIMPLE SWITCHER® Controllers. It has been designed to balance solution size and performance. The Constant-On-Time (COT) Emulated Ripple Mode (ERM) Control allows for the use of low ESR output capacitors and therefore decreases the output voltage ripple while maintaining a fast transient response. There is no loop compensation required for the COT architecture , as there is in voltage-mode and current mode control architectures, which helps to facilitate the ease of design and fast transient response. The demoboard uses a 2-layer , 2 ounce copper PCB with all of the components mounted on the top side. The LM3152-3.3 IC has a fixed output voltage of 3.3V and will operate over the input voltage range of 6V to 24V at 10A load current.

特長
  • Easy To Use with Webench and Offline Design Tools
  • No Loop Compensation Required
  • Low Solution Component Count
  • Ultra-Fast Transient Response
  • Low Output Voltage Ripple (32mVpp)
  • 3.3V Fixed Output Voltage
  • Optimized for 10A Average Load Current
  • 95% Peak Efficiency
  • Constant-On-Time with Emulated Ripple Mode Control
  • 500 kHz Switching Frequency

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3150 調整可能な出力電圧、6V ~ 42V、同期整流降圧コントローラ LM3151 3.3V 出力、調整可能なスイッチング周波数、42V 同期整流降圧コントローラ LM3152 3.3V 出力、500kHz のスイッチング周波数、42V 同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3152-3.3DEMO — LM3152 - RD-164 - Demonstration Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3152-3.3DEMO LM3152 - RD-164 - Demonstration Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1900 LM3150 Evaluation Boards (Rev. D) 2013/05/01
証明書 LM3152-3.3DEMO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LM3152-3.3V Design @10A, Low Ripple, Fast Transient Response 6-24Vin User Guide 2012/01/27
その他の技術資料 LM3152 - RD-164 - Demonstration Board 2012/01/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。