LM3103EVAL

SIMPLE SWITCHER 1MHz、0.75A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

概要

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current limit
  • Thermal shutdown
  • Output over-voltage protection
  • Precision internal reference for an adjustable output voltage down to 0.6V

 

特長
  • Input voltage range of 4.5V -42V
  • 0.75A output current
  • 0.6V, ±2% reference
  • Integrated dual N-Channel main and synchronous MOSFETs
  • Thermally enhanced eTSSOP-16 package

Applications:

  • 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC, and 24VAC systems
  • Embedded Systems
  • Industrial Control
  • Automotive Telematics and Body Electronics
  • Point of Load Regulators
  • Storage Systems
  • Broadband Infrastructure
  • Direct Conversion from 2/3/4 Cell Lithium Batteries Systems

 

DC/DC converters
LM3103 1MHz 0.75A同期整流降圧型レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3103EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER 1MHz、0.75A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3103EVAL/NOPB SIMPLE SWITCHER 1MHz、0.75A、同期整流・降圧 電圧レギュレータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM3103EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AN-1678 LM3103 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013/04/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。