LM2776EVM

LM2776 チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

概要

The LM2776EVM aids in evaluation of the LM2776 Charge Pump Inverter.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2776 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.

特長
  • 200mA Output Current
  • Very Low Output Impedance
  • PFM Mode at Light Currents
  • 2 MHz Switching Frequency
  • Very Small Solution Size with No Inductor
DC/DC converters
LM2776 スイッチド キャパシタ インバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2776EVM — LM2776 チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2776EVM LM2776 チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM2776 Evaluation Module 2015/05/19
証明書 LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。