LM27761EVM
LM27761 安定化チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール
LM27761EVM
概要
The LM27761EVM aids in evaluation of the LM27761 Regulated Charge Pump Inverter. The 2MHz switched capacitor boost provides up to 250 mA of output current utilizing few external components. With a low current PFM or ECO mode, the LM27761 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.
特長
- Up to 250mA output current
- Integrated externally configurable LDO
- PFM mode at light currents
- 2MHz switching frequency
- Very small solution size with no inductor
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM27761EVM — LM27761 安定化チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール
LM27761EVM — LM27761 安定化チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LM27761EVM Evaluation Module | 2015/12/04 | |||
| 証明書 | LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |