LM2775EVM

LM2775EVM - 制御型 5V 200mA チャージ・ポンプ昇圧

概要

The LM2775EVM aids in evaluation of the LM2775 Regulated 5V 200mA Charge Pump Boost.  The 2 MHz switched capacitor  boost provides up to 200mA of output current at an output voltage of 5V utilizing 3 small external capacitors.  With a low current PFM or ECO mode, the LM2775 draws a minimal load from the power supply when the output load is low.  The LM2775 can either shutdown in a high impedance mode or in an active pull down state.

特長
  •  Regulated 5V output
  •  200mA Load Current
  •  PFM Mode
  •  High Impedance Output in Shutdown
  •  Very Small Solution Size with No Inductor
DC/DC converters
LM2775 2.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能 LM2775-Q1 車載対応、2.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2775EVM — LM2775EVM - 制御型 5V 200mA チャージ・ポンプ昇圧

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2775EVM LM2775EVM - 制御型 5V 200mA チャージ・ポンプ昇圧

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM2775EVM Evaluation Module (Rev. A) 2018/06/20
証明書 LM2775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。