LM2735XSDEVAL
520kHz~1.6MHz - 実装効率のよい昇圧 / SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735X 昇圧デモ・ボード、6 ピン LLP
LM2735XSDEVAL
概要
The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.
特長
- Input voltage range 2.7V to 5.5V
- Output voltage range 3V to 24V
- 2.1A switch current over full temperature range
- Current-Mode control
- Logic high enable pin
- Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
- 170Ωm NMOS switch
- ± 2% feedback voltage accuracy
- Ease-of-use, small total solution size
• Internal soft-start
• Internal compensation
• Two switching frequencies
• 520 kHz (LM2735-Y)
• 1.6 MHz (LM2735-X)
• Uses small surface mount inductors and chip capacitors
• Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages
Applications:
- LCD Display Backlighting for Portable Applications
- OLED Panel Power Supply
- USB Powered Devices
- Digital Still and Video Cameras
- White LED Current Source
購入と開発の開始
評価ボード
LM2735XSDEVAL — 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 6-Pin LLP Demo Board
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LM2735XSDEVAL — 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735X Boost 6-Pin LLP Demo Board
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1666 LM2735X 6-Pin LLP Demo Board (Rev. A) | 2013/04/24 | |||
証明書 | LM2735XSDEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |