LM2679-5.0EVAL
SIMPLE SWITCHER 5A 降圧レギュレータ、可変電流制限付
LM2679-5.0EVAL
概要
Simple Switcher 5A Step-Down Voltage Regulator with Adjustable Current Limit
特長
- Efficiency up to 92%
- Simple and easy to design with (using off-the -shelf external components)
- Resistor programmable peak current limit over a range of 3A to 7A
- 120 m W DMOS output switch
- 3.3V, 5V and 12V fixed output and adjustable (1.2V to 37V) versions
- +/-2% maximum output tolerance over full line and load conditions
- Wide input voltage range: 8V to 40V
- 260 KHz fixed frequency internal oscillator
- Softstart capability
- -40 to +125 degrees C operating junction temperature range
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM2679-5.0EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER 5A 降圧レギュレータ、可変電流制限付
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LM2679-5.0EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER 5A 降圧レギュレータ、可変電流制限付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1135 LM267X 3A, 5A Evaluation Boards (Rev. D) | 2013/04/24 | |||
証明書 | LM2679-5.0EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
証明書 | LM2679-5.0EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |