LM2611EVAL
1.4MHz Cuk コンバータ
LM2611EVAL
概要
1.4MHz Cuk Converter
特長
- 1.4MHz switching frequency
- Low RDS(ON) DMOS FET
- 1mVp-p output ripple
- -5V at 300mA from 5V input
- Better regulation than a charge pump
- Uses tiny capacitors and inductors
- Wide input range: 2.7V to 14V
- Low shutdown current: <1uA
- 5-lead SOT-23 package
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter
LM2611EVAL — 1.4MHz Cuk Converter
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM2611EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-1203 LM2611 Demoboard (Rev. B) | 2013/04/24 |