LM26003EVAL
LM26003 - 3A スイッチング・レギュレータ、高効率スリープ・モード付
LM26003EVAL
概要
The LM26003 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM26003 switching regulator. The LM26003 eval board can be configured to provide an output of 3.3V at up to 3A from the input range of 4V to 38V. The nominal operating frequency is 300kHz and can be synchronized from +30% to -20% of nominal using the SYNC connection post. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 75°C.
To aid in the design and evaluation of dc/dc buck converters based on the LM26003 regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages and operating frequencies.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM26003EVAL/NOPB — LM26003、高効率スリープ・モード付き、3A スイッチング・レギュレータの評価モジュール
LM26003EVAL/NOPB — LM26003、高効率スリープ・モード付き、3A スイッチング・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1884 LM26003 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/24 | |||
証明書 | LM26003EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |