LM2593HVEVAL
SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ 150KHz 2A 降電圧レギュレータ、追加機能付
LM2593HVEVAL
概要
SIMPLE SWITCHER® Power Converter 150 kHz 2A Step-Down Voltage Regulator, with Features
特長
- 3.3V, 5V, and adjustable output versions
- Adjustable version output voltage range, 1.2V to 57V ?4% max over line and load conditions
- Guaranteed 2A output load current
- Available in 7-pin TO-220 and TO-263 (surface mount) package
- Input voltage range up to 60V
- 150 kHz fixed frequency internal oscillator
- Shutdown/Soft-start
- Out of regulation error flag
- Error flag delay
- Low power standby mode, IQ typically 90 mA
- High efficiency
- Thermal shutdown and current limit protection
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM2593HVEVAL — SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ 150KHz 2A 降電圧レギュレータ、追加機能付
LM2593HVEVAL — SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ 150KHz 2A 降電圧レギュレータ、追加機能付
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1207 LM2593HV Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/24 | |||
| 証明書 | LM2593HVEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |