LM2576S-ADJEVM

LM2576 降圧コンバータの評価基板

LM2576S-ADJEVM

ご注文はこちら

概要

LM2576S-ADJEVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LM2576 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、7V ~ 40V の入力で動作し、5V の出力で 3A を供給します。

特長
  • シンプルな高効率降圧型レギュレータ
  • 可変出力電圧
  • TTL シャットダウン機能
  • 入力電圧動作範囲:最大 40V
DC/DC converters
LM2576 SIMPLE SWITCHER® 40V、3A、低部品点数の降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2576S-ADJEVM — LM2576 降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2576S-ADJEVM LM2576 降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM2576S-ADJEVM User 's Guide 2016/03/23
証明書 LM2576S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02