LM25139-Q1EVM-440
LM25139-Q1 評価基板
LM25139-Q1EVM-440
概要
LM25139-Q1 評価基板 (EVM) は、同期整流を実施して小型フットプリントで高い変換効率を実現する、同期整流降圧 DC/DC レギュレータを提示します。EVMは5.5Vから36Vの広い入力電圧範囲で動作し、5Vの安定化出力を提供します。出力電圧は1%以上の設定点精度を持ち、フィードバック抵抗値を変更することで調整できます。
特長
- 同期降圧コントローラ
- 動作時の低静止電流
- スペクトラム拡散
- 直列センスまたはインダクタDCRセンス
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LM25139-Q1EVM-440 — LM25139-Q1 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM25139-Q1EVM-440 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/05/13 | ||
証明書 | LM25139-Q1EVM-440 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/05/06 |