LM25118EVAL
評価ボード、LM25118 用
LM25118EVAL
概要
The LM25118 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck boost power converter to evaluate the LM25118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board’s wide input voltage range is from 42V to 5V, with operation down to 3V with some component changes. The evaluation board operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency, tradeoffs between buck and buck-boost mode requirements, and converter size. The printed circuit board consists of 4 layers with 2 ounce copper top and bottom, and 1 ounce copper on internal layers. The board is constructed with FR4 material.
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM25118EVAL/NOPB — LM25118 ワイド入力電圧範囲(Vin)、昇降圧コントローラ向け評価ボード
LM25118EVAL/NOPB — LM25118 ワイド入力電圧範囲(Vin)、昇降圧コントローラ向け評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM25118 Evaluation Board (Rev. B) | 2014/01/17 | |||
| 証明書 | LM25118EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |