LM25019MR-EVM
LM25019 同期整流・降圧型レギュレータ評価モジュール
LM25019MR-EVM
概要
The LM25019MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
特長
- Input Range: 12.5V to 48V
- Output Voltage: 10V
- Output Current: 100mA
- Frequency 400kHz
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM25019MR-EVM — LM25019 ワイド入力電圧範囲(Vin)の同期整流・降圧レギュレータの評価モジュール
LM25019MR-EVM — LM25019 ワイド入力電圧範囲(Vin)の同期整流・降圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM25019 Buck Evaluation Board | 2013/04/03 | |||
| 証明書 | LM25019MR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |