LM25017MR-EVM
LM25017 同期整流・降圧型レギュレータ評価モジュール
LM25017MR-EVM
概要
The LM25017MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
特長
- Input Range: 12.5V to 48V
- Output Voltage: 10V
- Output Current: 650mA
- Frequency 400kHz
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM25017MR-EVM — LM25017 ワイド入力電圧範囲(Vin)の同期整流・降圧レギュレータの評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
LM25017MR-EVM — LM25017 ワイド入力電圧範囲(Vin)の同期整流・降圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LM25017MR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | LM25017 Buck Evaluation Board | 2013/04/04 |