LM2105EVM

LM2105 ブートストラップ ダイオードを内蔵した 105V ハーフブリッジ ドライバの評価基板

概要

LM2105 評価基板 (EVM) は、LM2105 の性能を評価するためのプラットフォームです。LM2105 は、105V のブート電圧で使用できるハイサイド / ローサイド ドライバで、ソース 0.5A とシンク 0.8A のピーク電流に対応するほか、2 個の N チャネル MOSFET を駆動します。同じボードを使用して、サポート対象のパッケージに封止した、互いにピン互換性のある複数のパーツを評価することができます。

特長
  • 5V ~ 18V VCC の電源電圧範囲
  • LM2105 ゲート ドライバの低電圧機能を評価可能
  • バイアス電源のバイパス コンデンサの静電容量や、ゲート駆動抵抗を選択できるように最適化済みのプリント基板 (PCB) レイアウト
ハーフ ブリッジ ドライバ
LM2005 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM2101 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM2103 8V UVLO (低電圧ロックアウト) とデッドタイム制御機能と反転入力ピン搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ。 LM2104 8V UVLO やデッドタイム制御機能に加えシャットダウン機能搭載、107-V, 0.5-A/0.8-A ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM2105 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ LM5109B 8V UVLO 搭載、高いノイズ耐性、1A、100V、ハーフブリッジ ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2105EVM — LM2105 ブートストラップ・ダイオードを内蔵した 105V ハーフブリッジ・ドライバの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2105EVM LM2105 ブートストラップ・ダイオードを内蔵した 105V ハーフブリッジ・ドライバの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM2105EVM User's Guide PDF | HTML 2023/02/14
証明書 LM2105EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023/02/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。