LDO-PARAL-DESG-EVM
LDO パラレル ソリューション評価ボード、TPS7B4253-Q1 使用
LDO-PARAL-DESG-EVM
概要
この LDO パラレル ソリューション評価基板 (EVM) は、設計者が TPS7B4253-Q1 および TPS7B6750-Q1 パラレル アプリケーションの動作と性能iを評価するのに役立ちます。この評価基板は、許容誤差が非常に小さい電圧トラッキング LDO TPS7B4253-Q1 を使用して、
高出力電流と低静止電流 (IQ) の要件に対応する LDO パラレルソリューションの実装を示します。このリファレンス デザインでは、TPS7B6750-Q1 は 5V 出力電圧をレギュレートし、2 個の TPS7B4253-Q1 デバイスが出力電流を拡大して、各チャネルの電流共有を実現します。
特長
- 拡張出力電流、最大 900mA
- 大負荷条件下で良好な放熱特性
- 入力電圧範囲:4V ~ 40V
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
LDO-PARAL-DESG-EVM — TPS7B4253-Q1 を使用する LDO パラレル・ソリューションの評価ボード
LDO-PARAL-DESG-EVM — TPS7B4253-Q1 を使用する LDO パラレル・ソリューションの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LDO Parallel Design Evaluation Module User's Guide | 2016/09/14 | |||
| 証明書 | LDO-PARAL-DESG-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |