LDCTOUCHCOMCOILEVM

誘電性タッチ・センサ・コイルの評価ボード

LDCTOUCHCOMCOILEVM

ご注文はこちら

概要

The LDCTOUCHCOMCOILEVM is designed to provide maximum flexibility for system prototyping in inductive touch applications and allows experimentation with different coil sizes.  It includes 5 sets of different sized PCB coils with integrated spacers & perforations such that the coils can be separated and adhered to any surface to measure deflection of metal.

特長
  • 5 sets of 4 coils with different sizes for prototyping
  • Integrated spacer for easy attachment to button surface
  • Simple to use connectors from sensor coil board to device board
誘導形近接センサ対応 AFE
LDC2112 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、2 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ LDC2114 ベースライン トラッキング機能搭載、低消費電力タッチ ボタン向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LDCTOUCHCOMCOILEVM — 誘電性タッチ・センサ・コイルの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LDCTOUCHCOMCOILEVM 誘電性タッチ・センサ・コイルの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
評価ボード
LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4 チャネル誘導型タッチ評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Inductive Touch Coil EVM (INx+COM) (Rev. A) 2017/07/28
証明書 LDCTOUCHCOMCOILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。