LDCCOILEVM
リファレンス コイル ボードの評価基板
LDCCOILEVM
概要
LDCCOILEVM は、システムのプロトタイプ製作で最大のフレキシビリティを確保し、さまざまなコイル サイズで実験を行うことができます。細長い長方形の非対称コイルから、直径 3mm の小型円形コイルに至るまで、19 種類のさまざまな独自 PCB コイルが付属しています。各コイルは目打ちで区切られているため、メイン ボードから折り取ることにより、コイルを簡単に取り外し、TI の誘導センシング デバイスと組み合わせてリモート センサとして使用できます。
特長
- 19 種類のコイル
- 目打ちされた境界で分離し、リモート センシングが可能
- 小型コイルには、直列インダクタを取り付けるための追加パッドが付属
誘導形近接センサ対応 AFE
購入と開発の開始
評価ボード
LDCCOILEVM — インダクタンス-デジタル・コンバータの迅速なプロトタイプ作成を可能にする 19 PCB コイル付き評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
LDCCOILEVM — インダクタンス-デジタル・コンバータの迅速なプロトタイプ作成を可能にする 19 PCB コイル付き評価モジュール
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LDCCOILEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | Inductive sensing: reliably detect faults in circuit breakers using contactless in | PDF | HTML | 2017/01/17 | |||
| 技術記事 | Inductive sensing: prototype side-by-side coils in four easy steps | PDF | HTML | 2016/07/25 | |||
| 技術記事 | Inductive sensing: target size matters | PDF | HTML | 2015/11/16 | |||
| ユーザー・ガイド | LDC Reference Coils User’s Guide | 2015/05/14 |