KNGRY-3P-MICROPHONE

Guangzhou Kingray Information Technology の CC1311 と CC1312 向けワイヤレス デジタル マイク

概要

WA12XX シリーズは、ワイヤレス マイク、レーザー ポインタ、PPT ページ フリッパ (プレゼンテーションのページ操作) などの機能を統合した、UHF 高性能デジタル ワイヤレス マイク システムです。この製品は、環境内で空いているチャネルを自動的に検索して使用し、そのチャネルを迅速にロックし、干渉を排除することができます。同時に、過酷な使用環境に耐える IR 赤外線周波数ペアリング モードも搭載しています。この製品シリーズは UHF 周波数帯で動作し、Wi-Fi/2.4G/700MHz/5.8G の各周波数からの干渉を包括的に防止します。

特長
  • 動作電流:47 mA
  • 動作周波数:UHF
  • 変調:GFSK
  • チャネルの帯域幅:2MHz
  • サンプリング レート:24K
  • 最大入力レベル:205mVrms
  • 最大出力:978mVrms
  • 出力と入力のゲイン比:13.5:1
  • 遅延:10ms
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1311R3 352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

WA1231 — Wireless digital microphone (UHF-headset)

サポート対象の製品とハードウェア

WA1231 Wireless digital microphone (UHF-headset)

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

WA1253 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

サポート対象の製品とハードウェア

WA1253 Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

close
バージョン: null
リリース日:
開発キット

WA1256 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

サポート対象の製品とハードウェア

WA1256 Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。