KDN-3P-SLAM

Kudan SLAM for robotics on TI Edge AI

KDN-3P-SLAM

提供元: Kudan Inc.
ダウンロード

概要

Kudan is a global deep technology company developing commercial artificial perception algorithms based on simultaneous localization and mapping (SLAM) since its founding in 2011. Kudan’s technology currently enables solutions for its partners in automotive, robotics, drone/UAV, mapping and surveying and XR (augmented reality/virtual reality).

In collaboration with Texas Instruments, Kudan delivers unparalleled visual SLAM performance on the Jacinto™ 7 processors for a broad range of applications, including robotics and autonomous vehicles.

Visual SLAM can achieve typically required accuracy in automotive and robotics with efficient use of memory and computing resources for mission critical real-time applications. Utilizing the camera as the primary sensor, the software creates a point cloud map of the environment, and accurately tracks the position and pose of a device.

Using the camera as the primary sensor, Kudan’s visual SLAM create a point cloud map of the environment, and accurately track the position and pose of a device.

特長
  • Achieves typically required accuracy in automotive and robotics with efficient use of memory and computing resources for mission critical real-time applications
  • Supports a wide range of sensor configurations
    • Stereo camera
    • Mono camera
    • RGB-D camera
  • Ability to integrate additional sensors
    • Multiple cameras
    • Inertial measurement unit (IMU)
    • GNSS/GPS
    • Wheel odometry
  • Support for robot operating system (ROS) with a Kudan’s ROS node, and as well as custom systems via API library
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

サンプル・コードまたはデモ

KDN-VSLAM-ROS 追跡とナビゲーションのためのマッピングとローカリゼーションを可能にする、ROS ベースのシステム向け Kudan ビジュアル SLAM の評価版

サポート対象の製品とハードウェア

KDN-VSLAM-ROS 追跡とナビゲーションのためのマッピングとローカリゼーションを可能にする、ROS ベースのシステム向け Kudan ビジュアル SLAM の評価版

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2025/11/18

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Kudan Inc..
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。