ISOW7741DFMEVM
ISOW7741 DC/DC コンバータ内蔵クワッド チャネル デジタル アイソレータの評価基板
ISOW7741DFMEVM
概要
ISOW7741DFMEVM は、20 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、高効率かつ低 EMI の DC/DC コンバータを内蔵した、クワッドチャネル、高性能、5,000VRMS 対応の強化絶縁型デジタル アイソレータである ISOW774x の評価に使用できる評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 高効率で低 EMI の DC/DC コンバータを内蔵した、高性能、5,000VRMS、クワッドチャネルの強化絶縁型デジタル アイソレータ
- 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
- 広い電源電圧範囲とIOのレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
- 高速信号速度:最大 100Mbps
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
電源内蔵のシグナル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 DC/DC コンバータ内蔵クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータの評価基板
ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 DC/DC コンバータ内蔵クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOW774x Quad-Channel Digital Isolator with Integrated DC-DC Converter EVM | 2020/11/04 | |||
| 証明書 | ISOW7741DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/11/20 |