ISOW1432DFMEVM
ISOW1432 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板
ISOW1432DFMEVM
概要
ISOW1432DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで DC/DC コンバータを内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISOW1432 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 高効率で電磁波の少ない DC/DC コンバータを内蔵した、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
- 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
- IO 向けの広い電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
- 12Mbps のデータ レートをサポート
- 絶縁バリアの寿命:40 年超
- この評価基板 (EVM) はテスト済みで、ISOW1432 デバイスを評価するための複数の機能を搭載
電源内蔵のシグナル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 evaluation module for isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter
ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 evaluation module for isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOW1432 Isolated RS-485/RS-422 Transceiver With Integrated DC-DC Converter | PDF | HTML | 2021/05/26 | ||
| 証明書 | ISOW1432DFMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/07 |