ISOW1412DFMEVM

ISOW1412 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板

ISOW1412DFMEVM

ご注文はこちら

概要

ISOW1412DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、絶縁型 DC/DC 電源を内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISO1412 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 高効率で電磁波の少ない DC/DC コンバータを内蔵した、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
  • 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
  • 広い電源電圧範囲と IO のロジック レベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
  • 500kbps のデータ レートをサポート
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
  • この評価基板 (EVM) はテスト済みで、ISOW1412 デバイスを評価するための複数の機能を搭載
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISOW1412 電源内蔵、低電磁波、500kbps、強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ ISOW1432 DC/DC コンバータ内蔵、低電磁波、5kVrms、12Mbps、絶縁型 RS-485 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW1412DFMEVM — ISOW1412 isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOW1412DFMEVM ISOW1412 isolated RS-485/RS-422 transceiver with integrated DC-DC converter evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW14x2 Isolated RS-485 Transceivers With Integrated DC/DC Converter Evaluation (Rev. A) PDF | HTML 2021/03/26

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。