ISOW-ADAPTOR-EVM

ISOW78xx から ISOW77xx への評価基板アダプタ

ISOW-ADAPTOR-EVM

ご注文はこちら

概要

ISOW-ADAPTOR-EVM は、アダプタ PCB として使用される評価基板 (EVM) です。20 ピン WB SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みの DC/DC コンバータ内蔵デジタル アイソレータ ISOW774x を、ISOW784x の 16 ピン WB SOIC パッケージ (パッケージ コード DWE) のフットプリントで容易に評価できるようにします。

特長
  • 高効率で低電磁波の DC/DC コンバータを内蔵した、高性能、5,000VRMS、クワッドチャネルの強化絶縁型デジタル アイソレータ
  • 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
  • 広い電源電圧範囲と IO のレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
  • 高速な信号速度:最大 100 Mbps
  • CISPR 32 Class B 放射型電磁波の制限に適合
  • この EVM (評価基板) はテスト済みで、ISOW784x 上で ISOW774x デバイスを評価するための複数の機能を搭載
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISOW7741 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOW-ADAPTOR-EVM ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW784x to ISOW774x Adaptor Evaluation Module PDF | HTML 2021/06/23
証明書 ISOW-ADAPTOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/06/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。