ISOM8710DFFEVM

ISOM8710 3.75kVRMS、高速、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータの評価基板

ISOM8710DFFEVM

ご注文はこちら

概要

ISOM8710DFFEVM は、5 ピン DFF SOP パッケージ封止、高速、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータである ISOM8710 を評価するための評価基板です。この評価基板 (EVM) は、さまざまな一般的アプリケーションをテストできるように、外部部品を追加するための追加フットプリントを用意し、開発ユーザーのフレキシビリティを高めています。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 高速、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータの評価基板
  • 3.3V と 5V 対応、CMOS フォトカプラ エミュレータ
  • 3,750VRMS の絶縁と 10kV のサージ保護
  • 高いデータ レート:最大 25Mbps
  • 一般的な高速デジタル フォトカプラ向けに、ピン互換性を確保し、ドロップイン アップグレードが可能
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8710 DC 入力、ロジック出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ ISOM8711 DC 入力、オープン コレクタ出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOM8710DFFEVM — ISOM8710 3.75kVRMS、高速、シングルチャネル、フォトカプラ・エミュレータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOM8710DFFEVM ISOM8710 3.75kVRMS、高速、シングルチャネル、フォトカプラ・エミュレータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOM871x High-Speed Single-Channel Opto-Emulator Evaluation Module PDF | HTML 2022/10/19
証明書 ISOM8710DFFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/10/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。