ISOM8610DFGEVM
ISOM8610 評価基板
ISOM8610DFGEVM
概要
ISOM8610DFGEVM は、4 ピン DFG SOIC パッケージに FET を内蔵したシングルチャネル フォトカプラ エミュレータである ISOM8610 の評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。
特長
- ドロップイン アップグレード可能で、一般的な OptoMOS フォトカプラやソリッドステート リレーに対してピン互換
- 1 チャネル ダイオード エミュレータ入力
- 単極、常時開、対称 80V 出力スイッチ
- 1 次側電流制御スイッチ、80V スイッチングに追加の絶縁高電圧電源が不要
- VOFF = 70V でオフ状態の超低リーク
購入と開発の開始
評価ボード
ISOM8610DFGEVM — ISOM8610 の評価基板
ISOM8610DFGEVM — ISOM8610 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOM8610 Normally Open Opto-emulator Switch with Integrated FET Output Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/03/27 | ||
ホワイト・ペーパー | Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610 | PDF | HTML | 2024/03/27 | |||
証明書 | ISOM8610DFGEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2024/03/25 |