ISOM8110DFGEVM
ISOM8110 アナログ トランジスタ出力採用、シングルチャネル、フォトカプラ エミュレータの評価基板
ISOM8110DFGEVM
概要
ISOM8110DFGEVM は、4 ピンの DFG SOIC パッケージ封止、アナログ トランジスタ出力採用、シングルチャネル フォトカプラ エミュレータである ISOM8110 を評価するための評価基板です。この評価基板 (EVM) を使用すると、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。
特長
- 一般的な高速デジタル フォトカプラとのピン互換性を確保し、ドロップイン アップグレードが可能
- 広い温度範囲にわたって安定した CTR (電流伝達率) 性能
- 迅速なデバイス評価に役立つ、複数のテスト ポイントと複数の接続ヘッダを搭載
- 基本的な変更に対応できるように複数の受動部品とフットプリントを確保
フォトカプラ エミュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISOM8110DFGEVM
— ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output
ISOM8110DFGEVM
—
ISOM8110 evaluation module for single-channel opto-emulator with analog transistor output
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOM8110 Single-Channel Opto-Emulator with Analog Transistor Output Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/08/30 | ||
| 証明書 | ISOM8110DFGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/08/24 |