ISO7820LLEVM

高性能な絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価基板

ISO7820LLEVM

ご注文はこちら

概要

この評価モジュールは、絶縁型デュアル LVDS バッファを搭載し、入力および出力に 100 オームの差動終端を備えています。アイ パターンの高精度測定と、出力コモン モード終端をサポートします。

特長
  • 100Mbps 対応の高性能絶縁型デュアル LVDS バッファ
  • 入出力電圧範囲:2.25V ~ 5.5V
  • タイミング パラメータの高精度測定機能
  • 出力コモン モード終端
  • この評価基板はデバイス機能のテスト済みで、設計の評価を可能にするユーザー ガイドも用意。

  • ISO7820LLEVM

絶縁型 LVDS バッファ
ISO7820LL デュアルチャネル、2/0、100Mbps、高性能、強化絶縁型 LVDS バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7820LLEVM — 高性能絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO7820LLEVM 高性能絶縁型デュアル LVDS 単方向バッファの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ISO7820LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 2016/04/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。