ISO7762DBQEVM

ISO7762DBQEVM

ご注文はこちら

概要

ISO7762DBQEVM は 16 ピンの SSOP パッケージ(Package Code-DBQ)に封止された高性能の強化絶縁型 6 チャネル デジタル アイソレータ ISO7762 を評価するための評価基板です。この EVM は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。

特長
  • 高速、堅牢、EMC 対応 6 チャネル デジタル アイソレータ
  • 幅広い供給とレベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 高速な信号速度:最大 100Mbps
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V 電源)
  • 絶縁バリアの寿命:100 年超

  • ISO7762DBQ 評価基板のみが含まれます

デジタル アイソレータ
ISO7760 — 強化絶縁型 6 チャネル、6/0 デジタル アイソレータ ISO7760-Q1 — 車載、強化絶縁対応 6 チャネル、6/0、デジタル アイソレータ ISO7761 — 強化絶縁型 6 チャネル、5/1 デジタル アイソレータ ISO7761-Q1 — 車載、強化絶縁対応 6 チャネル、5/1 デジタル アイソレータ ISO7762 — 強化絶縁型 6 チャネル、4/2 デジタル アイソレータ ISO7762-Q1 — 車載、強化絶縁対応 6 チャネル、4/2 デジタル アイソレータ ISO7763 — 強化絶縁型 6 チャネル、3/3 デジタル アイソレータ ISO7763-Q1 — 車載、強化絶縁対応 6 チャネル、3/3、デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ 高速、堅牢な EMC、6 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ 高速、堅牢な EMC、6 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO776xDBQ Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 2018/01/24
証明書 ISO7762DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ