ISO7741TADWEVM
ISO7741T DW パッケージの評価基板
ISO7741TADWEVM
概要
ISO7741TA 評価基板 (EVM) を使用すると、ISO7741TA を評価できます。この製品は、16 ピン WB SOIC パッケージ (Package Code-DW) 封止、トランス ドライバ内蔵、クワッドチャネル、高性能、5,000VRMS 強化絶縁型デジタル アイソレータです。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- トランス ドライバ内蔵、高性能、5,000VRMS 強化絶縁型、クワッドチャネル、デジタル アイソレータ
- 広い電源電圧範囲と IO のレベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
- 高速な信号速度:最大 100Mbps
- 大出力負荷電流:5V で 0.7A
- 迅速なデバイス評価に役立つ、複数のテスト ポイントと複数の接続ヘッダを搭載
電源内蔵のシグナル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7741TADWEVM — ISO7741T DW パッケージの評価基板
ISO7741TADWEVM — ISO7741T DW パッケージの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO7741TA Quad-Channel Digital Isolator with Integrated Transformer Driver Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/04/12 | ||
証明書 | ISO7741TADWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/05 |