ISO7741DBQEVM

ISO7741DBQ 高速、EMC が堅牢なクワッドチャネルデジタルアイソレータの評価基板

ISO7741DBQEVM

ご注文はこちら

概要

ISO7741DBQEVM は 16 ピンの SSOP パッケージ (Package Code-DBQ) に封止された高性能の強化絶縁型クワッドチャネルデジタルアイソレータ ISO7741 を評価するための評価基板です。この EVM は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを備えており、外付け部品点数を最小に抑えながらデバイスを評価することができます。

特長
  • 高速、堅牢、EMC 対応デュアルチャネルデジタルアイソレータ
  • 幅広い供給とレベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 高速な信号速度:最大 100Mbps
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V 電源)
  • 絶縁バリアの寿命:100 年超

  • ISO7741DBQ 評価基板のみが含まれます

デジタル アイソレータ
ISO7730 信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、3/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7731 信頼性の高い EMC 特性、トリプルチャネル、2/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7740 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7740-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7741 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7742 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7742-Q1 車載、信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7741DBQEVM — ISO7741DBQ 高速、EMC が堅牢なクワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO7741DBQEVM ISO7741DBQ 高速、EMC が堅牢なクワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ISO7741DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド ISO77xxDBQ Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module 2016/06/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。