ISO7721DWVEVM

ISO7721 DWV パッケージ封止の堅牢な高速 EMC 2 チャネル デジタル アイソレータの評価基板

ISO7721DWVEVM

ご注文はこちら

概要

ISO7721DWVEVM は 幅の広い 8 ピン SOIC パッケージ (Package Code-DWV) に封止された高性能の強化絶縁型 2 チャネル デジタル アイソレータ ISO7721 を評価するための評価基板です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 高速、堅牢、EMC 対応の 2 チャネル デジタル アイソレータ
  • 広い電源電圧範囲とレベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
  • 高速信号速度:最大 100Mbps
  • 短い伝搬遅延:11ns (標準値、5V 電源)
  • 絶縁バリアの寿命:25 年超

  • ISO7721DWV 評価基板のみが含まれます

デジタル アイソレータ
ISO7720 信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、2/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ ISO7721 信頼性の高い EMC 特性、デュアル チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7721DWVEVM — ISO7721 DWV パッケージ封止の堅牢な高速 EMC 2 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO7721DWVEVM ISO7721 DWV パッケージ封止の堅牢な高速 EMC 2 チャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO77xxDWV Dual-Digital Isolator Evaluation Module 2018/06/21
証明書 ISO7721DWVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。