ISO7721DEVM
D パッケージ封止の ISO7721 高速、堅牢な EMC の デュアルチャネル デジタル アイソレータの評価基板
ISO7721DEVM
概要
ISO7721DEVM は、8 ピン狭幅 SOIC パッケージ (パッケージ コード:D) に収められた高性能で強化型の 2 チャネル デジタル アイソレータ「ISO7721」を評価するための評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 高速、堅牢、EMC 対応デュアルチャネル デジタル アイソレータ
- 広い電源電圧範囲とレベル変換範囲:2.25V ~ 5.5V
- 高速信号速度:最大 100Mbps
- 短い伝搬遅延:11ns (標準値、5V 電源)
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- ISO7721 評価基板が含まれます
デジタル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7721DEVM — ISO7721 D パッケージ封止の堅牢な高速 EMC デュアルチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
ISO7721DEVM — ISO7721 D パッケージ封止の堅牢な高速 EMC デュアルチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | ISO77xxD Single- and Dual-Digital Isolator Evaluation Module (Rev. A) | 2019/02/25 | ||||
| 証明書 | ISO7721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |