ISO7342CEVM
ISO7342CEVM 4 チャネル、デジタル・アイソレータ評価モジュール
ISO7342CEVM
概要
The ISO7342CEVM helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any our TI ISO73xx triple- or quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC (DW) package.
The ISO7342C digital isolator provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has four isolated channels that have a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.
特長
- 4242-VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
- 3-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- 25-Mbps signaling rate
- Integrated noise filter at input
- > 25 years isolation barrier life
デジタル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO7342CEVM — ISO7342CEVM 4 チャネル、デジタル・アイソレータ評価モジュール
ISO7342CEVM — ISO7342CEVM 4 チャネル、デジタル・アイソレータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module | 2014/09/24 | |||
| 証明書 | ISO7342CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |