ISO71XXDBQ-EVM

ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール

ISO71XXDBQ-EVM

ご注文はこちら

概要

The ISO71XXDBQ-EVM evaluation module (EVM) comes with the ISO7131CCDBQ device soldered down. You can remove this device and solder down any of the 4-channel ISO714xCCDBQ devices. This EVM lets you evaluate the isolator performance and parameters. For safety reasons, the EVM is not designed to work at voltages above 5.5 V. Do not use this EVM for high-voltage isolation testing. Read and follow all cautions and warnings described in the EVM user's guide.

特長
  • User configurable for use with triple- and quad-channel ISO71xx isolators
  • Enables opposing channel testing with the ISO7131, ISO7141 and ISO7142
  • Same direction evaluation can be performed using the ISO7140
  • User-configurable load options for the input and output channels
デジタル アイソレータ
ISO7131CC トリプルチャネル、2/1、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7140CC クワッドチャネル、4/0、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7140FCC クワッドチャネル、4/0、50Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7141CC クワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7141FCC クワッドチャネル、3/1、50Mbps、デフォルト出力がロー、デジタル アイソレータ ISO7142CC クワッドチャネル、2/2、50Mbps デジタル アイソレータ ISO7142CC-Q1 車載、クワッドチャネル、2/2、50Mbps デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO71XXDBQ-EVM ISO71XXDBQ - 4242-VPK 小設置面積、低消費電力デジタル・アイソレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO71XXDBQ-EVM 2013/03/06
証明書 ISO71XXDBQ-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。