ISO7041DBQEVM

ISO7041DBQEVM

ご注文はこちら

概要

ISO7041DBQEVM は 16 ピン SSOP パッケージ (Package Code、DBQ) に封止された低消費電力の 4 チャネル デジタル アイソレータ ISO7041 を評価するための評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイント、ジャンパ オプション、電流センス機能を実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 超低消費電力
  • 4kV サージ絶縁
  • 2Mbps

  • ISO7041DBQ 評価基板のみが含まれます

デジタル アイソレータ
ISO7021 — 超低消費電力、基本絶縁対応 2 チャネル、1/1、デジタル アイソレータ (120uA/ch Icc、ATEX 認証取得) ISO7041 — 116uA/ch Icc と ATEX 認証取得、超低消費電力、基本絶縁対応 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO7041-Q1 — 車載、116μA/ チャネルの Icc、超低消費電力、基本 4 チャネル、3/1、デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO7041DBQEVM — ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO7041DBQEVM — ISO7041 DBQ パッケージ封止の堅牢な高速クワッドチャネル・デジタル・アイソレータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO7041 EVM User Guide (Rev. A) 2019/06/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ