ISO5852SEVM

ISO5852SEVM - ISO5852S 評価モジュール

ISO5852SEVM

ご注文はこちら

概要

This evaluation module, featuring ISO5852S reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.

特長

Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.

The input side operates from a single 2.25-V to 5.5-V supply. he output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V

2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication

Split Outputs, Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs

This evaluation module is tested for the device functionality and its user's guide is available to allow designer to evaluate their design

  • ISO5852SEVM board is included

絶縁型ゲート ドライバ
ISO5452 分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5452-Q1 車載対応、分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5852S 分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5852S-EP 分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、強化型 1 チャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5852S-Q1 車載対応、分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO5852SEVM — 強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO5852SEVM 強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO5852S Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015/09/08
証明書 ISO5852SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。