ISO35TEVM-434
ISO35T 小型評価モジュール
ISO35TEVM-434
概要
The smaller EVM version shows the customer the spaced required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps. 3.3V to 3.3V RS-485 interface using the ISO35T, isolated RS-485 transceiver and the TPS76333 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decreases space and power consumption.
特長
- 16KV HBM between bus pins and GND2
- 6KV HBM between bus pins and GND1
電源内蔵のシグナル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO35TEVM-434 — ISO35T 小型評価モジュール
ISO35TEVM-434 — ISO35T 小型評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2010/07/13 | |||
| 証明書 | ISO35TEVM-434 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |