ISO3086TEVM-436
ISO3086T 小型評価モジュール
ISO3086TEVM-436
概要
The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps, 3.3V to 5V RS-485 interface using the ISO3086T isolated RS-485 transceiver and the TPS76350 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.
特長
- 11KV HBM between bus pins and GND2
- 6KV HBM between bus pins and GND1
電源内蔵のシグナル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO3086TEVM-436 — ISO3086T 小型評価モジュール
ISO3086TEVM-436 — ISO3086T 小型評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2010/07/13 | |||
| 証明書 | ISO3086TEVM-436 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | ISO3086T EVM-436 Description | 2010/11/09 |