ISO3086TEVM

ISO3086T EVM

ISO3086TEVM

ご注文はこちら

概要

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 Transceiver or the ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar the same printed-circuit board is used for all three EVMs. One manual supports all three devices.

The EVM can be used to evaluate device paramenters while acting as a guide for board layout. The board allows for the connection of 50 ohm coaxial cables via QuiteZone connectors. It also provides easy connection points for oscilloscope probes. Banana jacks are provided for connection of dc power supplies. These features provide the designer with a tool for evaluation and the successful design of an end-product.

特長
  • 4000-Vpeak Isolation
  • Bus-pin ESD Protection
  • -16 kV HBM Between Bus-Pins and GND2
  • -6 kV HBM Between logic-Pins and GND1
  • 1/8 Unit Load-Up to 256 Nodes on a Bus
  • Designed for RS-485 and RS-422 Applications
  • Signaling rates up to 20 Mbps
  • Thermal Shutdown protection
  • Low Bus Capacitance-7 pF (Typ)
  • 50 kV/us Typical Transient Immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2)
  • Fail-safe Receiver for Bus Open, Short or Idle
  • Logic Inputs are 5-V Tolerant
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISO3086T トランス ドライバ内蔵、20Mbps、全二重、2.5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO3086TEVM — ISO3086T EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO3086TEVM ISO3086T EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010/07/13
証明書 ISO3086TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。