ISO224EVM

ISO224 評価基板

概要

ISO224 評価基板 (EVM) は、ISO224 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7kV の強化絶縁型アンプです。ISO224EVM を使用すると、ISO224 デバイスの機能すべてを確認することができます。また、ISO224EVM はバイポーラとユニポーラの差動からシングルエンド出力段に接続する機能も搭載しています。

特長
  • 強化絶縁型アンプ:7kV ピーク、10kV サージ
  • 0.25 の固定ゲイン
  • ±12V の入力範囲
  • 低いゲイン誤差とドリフト
  • 拡張産業用温度範囲に対応:
トランス ドライバ
SN6501 絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS704 パワー グッドと独立型イネーブル搭載、1A、デュアルチャネル超低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

汎用オペアンプ
TLV6001 シングル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール出力) オペアンプ

 

絶縁型アンプ
ISO224 ±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA277 デュアル、36V、10μV のオフセット、0.1μV/℃ のドリフト、バイポーラ オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO224EVM — ISO224 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO224EVM ISO224 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO224EVM User's Guide 2018/06/12
証明書 ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。