ISO1228EVM

ISO1228 シンク (吸い込み) モードとソース (供給) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板

概要

ISO1228EVM は、シンク (吸い込み) モードまたはソース (供給) モードに構成した、38 ピン DFB SSOP パッケージに封止済みの 8 チャネル絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1228 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • IEC 61131-2 type 1、2、3 いずれかの形式で構成可能な 8 個の絶縁型デジタル入力
  • 評価基板 (EVM) は、シンク (吸い込み)、ソース (供給)、シンクとソースの各デジタル入力に接続可能
  • VCC1 のロジック電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
  • AVCC のフィールド電源電圧範囲:8V ~ 36V
  • シリアル SPI とパラレル出力オプション
  • プログラマブルなグリッチ フィルタ
絶縁型デジタル入力
ISO1228 電流制限機能と LED 表示機能搭載、8 チャネル、絶縁型、24V ~ 36V デジタル入力レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1228EVM — ISO1228 シンク (吸い込み) モードとソース (供給) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1228EVM ISO1228 シンク (吸い込み) モードとソース (供給) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO228 Eight-Channel Isolated Digital Input Sink/Source Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/09/10
証明書 ISO1228EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/09/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。