ISO1228DFBEVM
ISO1228 シンク (吸い込み) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板
ISO1228DFBEVM
概要
ISO1228DFBEVM は、38 ピン DFB SSOP パッケージに封止済みの 8 チャネル絶縁型デジタル入力レシーバである ISO1228 の評価に適した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) には追加のフットプリントがあり、開発ユーザーは複数の部品を追加して、さまざまな一般的なアプリケーションをテストするフレキシビリティを確保できます。この評価基板 (EVM) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- IEC 61131-2 type 1、2、3 いずれかの形式で構成可能な 8 個の絶縁型デジタル入力
- VCC1 のロジック電源電圧範囲:1.71V ~ 5.5V
- AVCC のフィールド電源電圧範囲:8V ~ 36V
- シリアル SPI とパラレル出力オプション
- プログラマブルなグリッチ フィルタ
絶縁型デジタル入力
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1228DFBEVM — ISO1228 シンク (吸い込み) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板
ISO1228DFBEVM — ISO1228 シンク (吸い込み) モード対応、8 チャネル絶縁型デジタル入力の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1228, ISO1228DFBEVM Eight-Channel Isolated Digital Input with Current Limit | PDF | HTML | 2023/07/06 | ||
| 証明書 | ISO1228DFBEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/04/13 |