ISO1212EVM
ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価基板
ISO1212EVM
概要
ISO1212EVM は、9-V から 60-V へのフィールド入力を受信し、絶縁型デジタル出力を供給する絶縁型産業用レシーバである ISO1212 を評価するための評価基板 (EVM) です。この評価基板は、8 チャネルの機能を提示する 4 個のデュアル チャネル ISO1212 デバイスに対応しています。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- IEC 61131-2 Type 1/2/3 特性 PLC 規格をサポート
- 最大 5Mbps のデータ レート
- フィールド側の電源は必要ありません
- ISO1212 評価基板のみが含まれます
絶縁型デジタル入力
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1212EVM — ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール
ISO1212EVM — ISO1212 デュアルチャネル、絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1212 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) | 2018/01/18 | |||
| 証明書 | ISO1212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |