ISO1176TEVM-433

ISO1176T 小型評価モジュール

ISO1176TEVM-433

ご注文はこちら

概要

The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 40 Mbps, 3.3V to 5V Profibus interface using the ISO1176T, isolated Profibus transceiver and the TPS high accuracy linear regulator. The circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.

特長
  • 4000V peak Isolation, 560V peak VIORM
  • Meets or Exceeds the Requirements of EN 50170 and TIA/EIA RS-485
  • Signaling rates up to 40 Mbps
  • Differential output exceeds 2.1V (54 ohm load)
  • Low bus capacitance 10pF (MAX)
  • 50KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approvals pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • 電源内蔵のシグナル アイソレータ
    ISO1176T トランス ドライバ内蔵、40Mbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    ISO1176TEVM-433 — ISO1176T 小型評価モジュール

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    ISO1176TEVM-433 ISO1176T 小型評価モジュール

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010/07/13
    証明書 ISO1176TEVM-433 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02