ISO1050EVM

ISO1050 評価モジュール

概要

This multi-functional evaluation module (EVM) is designed for the evaluation of the ISO1050 isolated CAN transceiver. Input and output connections, as well as test points for measurements, are provided to help you use this device which is the world's first CAN transceiver with integrated isolation.

特長
  • 4000-VPEAK isolation
  • Failsafe outputs
  • Low loop delay: 150 ns typical
  • 50-kV/µs typical transient immunity
  • Meets or exceeds the requirements of ISO 11898
  • Bus-fault protection of –27 V to +40 V
  • Dominant timeout function
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev.2), IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA approval pending
  • 3.3-V inputs are 5-V tolerant
絶縁型 CAN トランシーバ
ISO1050 絶縁型 5V CAN トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1050EVM — ISO1050 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1050EVM ISO1050 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Isolated CAN EVM User's Guide 2009/07/02
証明書 ISO1050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。