ISO1044DEVM

ISO1044 絶縁型CANトランシーバの評価基板

ISO1044DEVM

ご注文はこちら

概要

ISO1044DEVM は、SOIC-8D パッケージに封止の小型パッケージ、基本絶縁型、高速、堅牢な EMC 対応の絶縁型 CAN トランシーバの評価に使用する評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 基本絶縁型 (3kVrms)、高速、堅牢な EMC 対応の絶縁型 CAN
  • 幅広い供給量とレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
  • 高速な信号速度:CAN FD 最大5Mbps
  • 絶縁バリアの寿命:25 年超
  • 小型 SOIC-8D パッケージ
絶縁型 CAN トランシーバ
ISO1044 小型パッケージ封止、絶縁型 CAN FD トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1044DEVM — ISOCAN ISO1044D EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1044DEVM ISOCAN ISO1044D EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO1044DEVM Isolated CAN Evaluation Module PDF | HTML 2020/03/20
証明書 ISO1044DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/05/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。