IO-EXP-ADAPTER-EVM
IO エクスパンダ アダプタの評価基板
IO-EXP-ADAPTER-EVM
概要
IO-EXP-ADAPTER-EVM は、テストとデバッグの目的で、4 つの個別 PCB に分割することができる評価基板です。IO-EXP-ADAPTER-EVMは、I2C と SPI 向けの各 IO エクスパンダ製品ラインアップから、多様なパッケージ タイプをサポートしています。
特長
- このボードは、多様な評価に対応する設計を採用しています。
- 標準ブレッドボード寸法に対応
- 複数のジャンパ線とオシロスコープの接続に対応する 2 ピン ヘッダ
- IC フットプリントおよびヘッダーを実装していない空白の PCB×1
- 1x24 ピン ヘッダ (10個)
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
購入と開発の開始
評価ボード
IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板
IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | IO-EXP-ADAPTER Evaluation Model User's Guide | PDF | HTML | 2025/03/04 | ||
| 証明書 | IO-EXP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/12/13 |